DIKD 1,5 BU - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2716101

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İlk sensör de bu üç iletkenli geçiş klemensine bağlanabilir
Pozitif ve negatif potansiyel tarak köprülere bu güç klemensi üzerinden sağlanır