DIK 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2715966

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Üst seviye sokulabileceği sinyal kablo için bağlantı yoluyla besleme içerir
Alt uç noktalarından ayrılabilen bir ekleme köprü kullanarak köprü olabilir
Alttaki iki bağlantı noktası sensör beslemesi sağlar