SAC-8P-M12MS/1,5-PUR/M12FS VA
-
Sensör/aktüatör kablosu
1417642
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 2 A |
Maks. iletken direnci | 78 Ω/km |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 46 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 8x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Malzeme, dolgu | PE |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 8 tel |
Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω +15 % (1 MHz) |
Kablo kapasitesi | ≤ 70 pF/m |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 8 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 48 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 59 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 59 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥1000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
DIN EN 60332-2-2'e (20 s) göre | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Az yapışkan | |
aşınmaya dayanıklı | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
esnek | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1417642 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CFA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626119076 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 87,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 87,8 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018