SAC-8P-M12MS/ 4,0-853/M12FR HN
-
Sensör/aktüatör kablosu
1404954
Sensör/aktüatör kablosu, 8 pinli, PUR, siyah, ekranlı, düz M12 erkek konnektör, A-kodlu - açılı M12 dişi konnektör, A-kodlu, kablo uzunluğu: 4 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Kablo ağırlığı | 22 kg/km |
Bakır ağırlığı | 13,5 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
İletken yapısı | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,08 mm |
AWG sinyal hattı | 28 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,09 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,6 mm |
Dış kablo çapı | 3,70 mm ±0,1 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Malzeme, dolgu | İplik |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
Kalınlık, dış kılıf | nom. 0,45 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
Optik ekran kapama | 85 % |
Ekran direnci | yaklaşık 36,00 Ω/km |
Maks. iletken direnci | ≤ 222 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km |
Kablo kapasitesi | nom. 110 pF/m (Bir çift tel içerisinde) |
Nominal gerilim, kablo | 30 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 0,5 kV (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 0,50 kV (50 Hz, 1 dk) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 10 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 50 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000 |
Ateşe dayanıklılık | EN 50265-2-1'e göre |
UL VW1'e göre | |
Diğer direnç | Hidrolize dayanıklı (D 253 377-02-A-01 F83558'e uygun) |
Medya direnci (D 253 377-02-A-01 F83558'e uygun) | |
Önemli özellikler | silikon içermez |
PVC içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
100 °C (sınırlı hidroliz/ortam direnci ile) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Ürün numarası | 1404954 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | AF1CMA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356729628 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 127,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 127,1 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018