SAC-5P-M12MS/4,0-351/M12FS SCH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1401056
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR/PVC, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 4 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 1729 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 64x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 5x 0,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,8 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,70 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, siyah, mavi, yeşil/sarı |
Kalınlık, izolasyon | 0,23 mm |
İç kılıf kalınlığı | yaklaşık 0,50 mm |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,38 mm |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
Maks. iletken direnci | ≤ 39 Ω/km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 67 mm |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Hidrolize dayanıklı |
Mikroplara karşı dayanıklı | |
tuzlu suya dayanıklı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1401056 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356519854 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 289,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 274,3 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018