SAC-5P- 3,0-534/AD-2L
-
Sensör/aktüatör kablosu
1403669
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PVC, siyah, açık kablo, açık Valf konnektörü AD (basınç anahtarı), ile 2 LED, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 3 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,6 Nm (Valf konnektörü) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | TPU |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | 2 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü AD (basınç anahtarı) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | kablosuz |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| PVC, 0,75 mm², siyah [534] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70,9 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2464 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC, 0,75 mm², siyah [534] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 24x 0,20 mm |
| AWG sinyal hattı | 18 |
| Kablo kesiti | 5x 0,75 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Dış kablo çapı | 6,20 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, yeşil/sarı |
| Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | 26 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | min. 20 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi | 1200 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 31 mm |
| Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| UL VW1'e göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
| Valf plug-in konnektörü | |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
| Ürün numarası | 1403669 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | AF1DBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356663298 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 231,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 228,56 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018