SAC-5P- 1,1-186/FS SCO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1577370
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 60 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 1,1 m |
PUR POWER 0.75 mm² siyah [186] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR POWER 0.75 mm² siyah [186] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Kablo kesiti | 5x 0,75 mm² (Güç kablosu) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,7 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,30 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
Maks. iletken direnci | maks. 26 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 63 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 63 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1577370 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 15 pc |
Ürün Kodu | AF1CDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356451475 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 89,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 89,5 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018