SAC-4P-MS/ 3,9-240 SCO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1409773
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, sarı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 3,9 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 3,9 m |
PUR halojensiz sarı [240] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz sarı [240] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
yaklaşık 0,80 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 49,5 mm |
Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23,5 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 47 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
UL 758'e göre FT1'e uygun | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1409773 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356881715 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 125,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 122,3 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018