SAC-4P-M12MS/ 5,6-800/M12FS
-
Sensör/aktüatör kablosu
1419970
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, kaynak çapaklarına dayanıklı, son derece esnek, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kablo uzunluğu: 5,6 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Robotlar ve sürükle zincirleri |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo uzunluğu | 5,6 m |
Gray, çok esnek PUR [800] | |
Boyutlu çizim |
|
Not | Dış kılıf çok sağlam olduğundan, kablo sadece 5 cm'lik adımlarla soyulmalıdır. |
Kablo ağırlığı | 33,5 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | Gray, çok esnek PUR [800] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,80 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | yaklaşık 53 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 2000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 36 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3,3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² | |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±360 °/m, Burulma döngüleri: 1000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
silikon içermez | |
Önemli özellikler | Kablo kılıfı lehim kıvılcımına karşı dayanıklı, geri dönüştürülebilir, mat, düşük yapışkanlıkta, aşınmaya karşı dayanıklı, alev geciktirici ve kendi sönen tiptedir |
sadece dört farklı | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 |
Ürün numarası | 1419970 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626198156 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 200,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200,7 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018