SAC-4P- 7,0-PVC/M12FR
-
Sensör/aktüatör kablosu
1447138
Sensör/aktüatör kablosu, 4 pinli, PVC, RAL 9005 (siyah), açık kablo ucu açılı M12 soket, A-kodlu, kablo uzunluğu: 7 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 7 m |
PVC siyah [PVC] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 40 kg/km |
UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,26 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 57 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 200 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 60 °C'de 168 h |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1447138 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356729758 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 285,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 285,2 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018