SAC-4P-50,0-28X/M12FR OD
-
Sensör/aktüatör kablosu
1418314
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 50 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Harici alanlar |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | FPM |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 50 m |
PE-X siyah [28X] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 44 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PE-X siyah [28X] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 4x 0,5 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,6 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,30 mm (Damar izolasyonu) |
yaklaşık 0,60 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 61,6 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 39 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | DIN 60332-1-2'ye uygun olarak |
DIN EN 50266-2-5'e uygun olarak | |
IEC 60332‑3-25'e uygun (demet ateş testi) | |
Duman korozitivesi | IEC 60754'e uygun |
Gaz konsantrasyonu | DIN EN 61034'e göre |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | UV dayanımlı (DIN VDE 0276-605'e uygun olarak) |
Önemli özellikler | Işınlı |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-15 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
120 °C (48 saatte - bkz test raporu 19233) | |
180 °C (48 saatte - bkz test raporu 19233) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1418314 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626137469 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.195,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.195,4 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018