SAC-4P-15,0-PVC/M8FS SH VA
   - 
  Sensör/aktüatör kablosu
    
      1401320
      
      
    
  
      Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 15 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu | 
| Kutup sayısı | 4 | 
| Kablo çıkış sayısı | 1 | 
| Kodlama | A | 
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II | 
| Kirlilik sınıfı | 3 | 
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB | 
| Sızdırmaz malzeme | NBR | 
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner | 
| Kontak malzemesi | CuSn | 
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au | 
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF | 
| Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik | 
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ | 
| Nominal gerilim UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A | 
| Durum göstergesi | hayır | 
| Durum göstergesi mevcut | hayır | 
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo | 
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 | 
| Kutup sayısı | 4 | 
| Kodlama tipi | A | 
| Kablo uzunluğu | 15 m | 
| PVC siyah [PVC] | |
| Kablo ağırlığı | 38 kg/km | 
| Kutup sayısı | 4 | 
| Ekranlı | evet | 
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] | 
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm | 
| AWG sinyal hattı | 22 | 
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,19 mm ±0,02 mm | 
| Dış kablo çapı | 5,00 mm ±0,2 mm | 
| Dış kılıf, malzeme | PVC | 
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 | 
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri | 
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC | 
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah | 
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) | 
| ≥ 0,65 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü | 
| Optik ekran kapama | 85 % | 
| Maks. iletken direnci | maks. 78 Ω/km (20 °C'de) | 
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) | 
| Nominal gerilim, kablo | 300 V | 
| Test gerilimi | 3000 V | 
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | 
| -15 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) | 
| Ürün numarası | 1401320 | 
| Ambalaj birimi | 1 pc | 
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) | 
| Satış Kodu | AF1 | 
| Ürün Kodu | AF1BJA | 
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356548700 | 
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 621 g | 
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 616,1 g | 
| Gümrük tarife no | 85444290 | 
| Menşe ülke | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok | 
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
        
        Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye  Mersis:0729002180800018