SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/M 8FR SCO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1575482
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi açılı M8, kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 60 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Maks. iletken direnci | 77,6 Ω/m |
Mekanik veriler | |
Maks. eğilme yarıçapları | 4000000 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 3 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M8 |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 24 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 3x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,40 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,38 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 40 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 44 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım | |
Tuzlu suya dayanıklı | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1575482 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Ürün Kodu | AF1CBA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356434683 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 49,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 49,6 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018