SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK
-
Sensör/aktüatör kablosu
1419841
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Nominal gerilim UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Maks. iletken direnci | 58 Ω/m |
| Mekanik veriler | |
| Maks. eğilme yarıçapları | 4000000 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 23 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 3x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| yaklaşık 0,50 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 19 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 38 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 38 mm, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥2000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1419841 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Ürün Kodu | AF1CBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626189413 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 58,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 58,2 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sigorta klipsi 1558991
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018