CSAus
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |