SAC-3P-M12MS/ 0,3-150/M 8FS
-
Sensör/aktüatör kablosu
1561014
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, ışınlı, turuncu RAL 2003, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M8 |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PUR irradiated halojensiz turuncu [150] | |
Boyutlu çizim |
|
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR irradiated halojensiz turuncu [150] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 3x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | turuncu RAL 2003 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | maks. 57 Ω/km |
Nominal gerilim, kablo | 250 V (AC) |
Test gerilimi | 2000 V (50 Hz, 5 dakika) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 13,5 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 53 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0472 Bölüm 804'e göre |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Işınlı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1561014 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | AF1CBA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356285322 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 28,39 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 28,39 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018