UL onaylı
Onay kimliği: E221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Sensör/aktüatör kablosu, 12-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kablo uzunluğu: 5 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |