SAC-12P-FS/ 2,0-PVC/FS SCO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1264021
Sensör/aktüatör kablosu, 12-kutup, PVC, siyah RAL 9005, Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 12 |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 1,5 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 12 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 12 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kutup sayısı | 12 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 18x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 12x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 5,80 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | beyaz, kahverengi, yeşil, gri, pembe, mavi, kırmızı, siyah, mor, gri/pembe, kırmızı/mavi |
| Genel bükülme | Katmanlı bükülmüş 12 tel |
| Maks. iletken direnci | ≤ 142 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | > 10 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 250 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1500 V AC |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 29 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 87 mm |
| Ateşe dayanıklılık | DIN EN 50265-2-1 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1264021 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CGA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151377694 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sigorta klipsi 1558991
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Yerden tasarruf edin - yük. kon. geçmeli valf konnektörlerle
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018