SAC-5P-10,0-PUR/P12FR SH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1476884
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi açılı M12 Push Pull, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Maks. iletken direnci | 58 Ω/km |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Maks. eğilme yarıçapları | 10000000 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 Push Pull |
Kutup sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | Push Pull |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 5x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 5,25 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
Optik ekran kapama | 80 % |
Maks. iletken direnci | maks. 57 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | 70 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V (20 °C'de) |
Test gerilimi İletken/İletken | 3000 V (20 °C'de) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm (+60 °C'ye kadar) |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥2000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
Tuzlu suya dayanıklı | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
aşınmaya dayanıklı | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
Az yapışkan yüzey | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Standart tanımlama | M12-Push-Pull |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-010 |
Ürün numarası | 1476884 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CKE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151890827 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 462 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018