SAC-3P-MS/1,1-PUR/BI-1L-Z180LY
-
Sensör/aktüatör kablosu
1381093
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1,1 m, Müşteriye versiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | TPU |
| Gövde malzemesi | TPU |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Valf konnektörü karakteristikleri | |
| Tespit vidaları | M3 x 29 |
| Darbe gücü | 40 W (100 µs kare-dalga palsında) |
| Klemens gerilimi | 70 V (2 mA sabit akımda) |
| Ters gerilim | 50 V |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (M12 fiş konnektör) |
| Durum göstergesi | 1 LED |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü BI (11 mm) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | Z diyod |
| Kablo uzunluğu | 1,1 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | 39 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | min. 20 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 1200 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22,5 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0482'ye göre |
| DIN EN 50265-2-1'e göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
| Diğer direnç | büyük ölçüde yağa dayanıklı |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -15 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1381093 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1DMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151764531 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 72,03 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 72,03 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018