UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, gri, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 15 m, Folyo ekranlama artı boşaltma teli
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||