MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Sabit gerilim kaynağı
2902823

Sabit gerilim kaynağı, giriş gerilimi: 9,6 V DC ... 30 V DC, çıkış gerilimi 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, elektriksel olarak izole edilmiş, DIP anahtarlar aracılığıyla konfigüre edilebilen, yaylı bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon. Yedek parça: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler