RIF-4-BSC/3X21
-
Röle tabanı
2900960
RIF-4... röle tabanı, 2 enversör kontaklı veya 3 N/O kontaklı yüksek güçlü röle için, vidalı bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RIFLINE complete |
| Nominal gerilim UN | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Nominal akım IN | maks. 13 A (Uygulamaya/montaja bağlı) |
| Koruma devresi | seçilen giriş/supresör modüllerine bağlı olarak |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 10 (sabit) |
| 20 ... 12 (çok telli) | |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Genişlik | 44 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik Sabitleme mandalı | 91 mm (sabitleme mandalı bulunan) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Uygulamaya/montaja bağlı) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2900960 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6515 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356733182 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 95,65 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 89,5 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Tek röle 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Tek röle 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Tek röle 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Tek röle 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Tek röle 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Tek röle 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Tek röle 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Tek röle 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Tek röle 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Tek röle 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Tek röle 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Tek röle 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Tek röle 2903709
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar 0800967
-
RIF-RH-4 - Sabitleme mandalı 2900956
-
RIF-RHM-4 - Sabitleme mandalı 2905983
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Geçmeli modül 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Geçmeli modül 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Geçmeli modül 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Geçmeli modül 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Geçmeli modül 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Geçmeli modül 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Geçmeli modül 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Geçmeli modül 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Geçmeli modül 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Geçmeli modül 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zaman modülü 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Geçmeli modül 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Geçmeli modül 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018