RIF-2-BSC/4X21
-
Röle tabanı
2900932
RIF-2... röle tabanı, 2 veya 4 enversör kontaklı endüstriyel röle için, vidalı bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RIFLINE complete |
| Nominal gerilim UN | 250 V AC/DC |
| Nominal akım IN | maks. 12 A (Uygulamaya/montaja bağlı) |
| Koruma devresi | seçilen giriş/supresör modüllerine bağlı olarak |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 10 (sabit) |
| 20 ... 12 (çok telli) | |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Genişlik | 27 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| Derinlik Sabitleme mandalı | 75 mm (sabitleme mandalı bulunan) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Uygulamaya/montaja bağlı) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2900932 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6513 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356733168 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 75,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,962 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Tek röle 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Tek röle 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Tek röle 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Tek röle 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Tek röle 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Tek röle 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Tek röle 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Tek röle 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Tek röle 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Tek röle 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Tek röle 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Tek röle 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Tek röle 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Tek röle 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Tek röle 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Tek röle 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Tek röle 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Tek röle 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Tek röle 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Tek röle 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Tek röle 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Tek röle 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Tek röle 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Tek röle 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Tek röle 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Tek röle 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Tek röle 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Tek röle 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Tek röle 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Tek röle 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Tek röle 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Tek röle 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Tek röle 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Tek röle 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Tek röle 2907056
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar 0800967
-
RIF-RH-2 - Sabitleme mandalı 2900954
-
RIF-RHM-2 - Röle tutma kolu 2905984
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Geçmeli modül 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Geçmeli modül 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Geçmeli modül 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Geçmeli modül 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Geçmeli modül 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Geçmeli modül 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Geçmeli modül 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Geçmeli modül 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Geçmeli modül 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Geçmeli modül 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zaman modülü 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Geçmeli modül 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Geçmeli modül 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018