PLC-BPT- 24DC/21HC/H
-
Röle tabanı
1012316
Rölesiz 14 mm PLC taban klemensi, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, Push-in bağlantı, 1 enversör kontak, Giriş gerilimi 24 V DC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Röle versiyonu |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Yüksek sürekli akımlar |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu, polarite koruma diyodu |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Durum göstergesi | LED |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 104 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1012316 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6231 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626488448 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 61,63 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 53 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | b136088d-691a-42c9-8e10-659333bbad06 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Tek geçmeli köprü 2967691
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018