PLC-RSP- 24UC/21
-
Röle modülü
2966485
PLC-INTERFACE, Yaylı bağlantılı PLC-BSP.../21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V AC/DC
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Röle Modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Üniversal |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,26 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V AC/DC |
Giriş gerilim aralığı | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
UN'de tipik giriş akımı | 11 mA (UN = 24 V AC'de) |
8,5 mA (UN = 24 V DC'de) | |
Tipik tepki süresi | 6 ms |
Tipik bırakma zamanı | 15 ms |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Bitişik modüllerin benzer terminal noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (100 mA'de) |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Maksimum kalkış akımı | İstek üzerine |
Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V'ta) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 140 W (24 V DC için) |
20 W (48 V DC için) | |
18 W (60 V DC için) | |
23 W (110 V DC için) | |
40 W (220 V DC için) | |
1500 VA (250 V AC için) | |
Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
0,2 A (110 V'de, DC13) | |
0,1 A (220 V'de, DC13) | |
3 A (24 V'de, AC15) | |
3 A (120 V'de, AC15) | |
3 A (230 V'de, AC15) |
Bobin tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Kontak tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2966485 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK622A |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918165338 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 32,43 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30,59 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
REL-MR- 24DC/21 - Tek röle 2961105
Avantajlarınız
İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
RT III mühürlü röle
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Entegre giriş devresi ve parazit giderici devre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018