PLC-RSC- 48DC/21HC/MS
-
Röle modülü
2910516
PLC-INTERFACE, bir röle tabanından ve manüel çalışan geçmeli güç kontak rölesinden oluşur, entegre durum LED'i ve ters gerilim diyodu, Vidalı bağlantı, 1 enversör kontak, Köprü doğrultucu, Giriş gerilimi: 48 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Röle Modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Avuç içi anahtarı |
| Yüksek sürekli akımlar | |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 5x 106 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 12.09.2025 |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 48 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 40,3 V DC ... 60 V DC (20 °C) |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarizasyonsuz |
| UN'de tipik giriş akımı | 19 mA |
| Tipik tepki süresi | 6 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
| Bobin gerilimi | 24 V DC |
| Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Bitişik modüllerin benzer terminal noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V (10 mA) |
| Sürekli sınır akımı | 10 A |
| Maksimum kalkış akımı | 24 A (20 ms) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 264 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 2750 VA (250 V AC) | |
| Anahtarlama kapasitesi | 1 A (24 V (DC13)) |
| 1,5 A (230 V, AC15) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 104 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2910516 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK621A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626486697 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 71 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 67 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | 70a8979a-942d-4f7b-9d3b-cfe3c634c8cb |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Tek geçmeli köprü 2967691
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-BSC- 48DC/21HC/H - Röle tabanı 1012309
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Tek röle 2987888
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018