EMG 17-REL/SG-B 48/21/M
-
Röle modülü
2953935
Röle modülü, lehimli artık mıknatıslanmalı minyatür anahtarlama rölesi bulunan, negatif anahtarlama diyodu kablajı bulunan, kontaklar (AgSnO): Küçük - büyük ölçekli yükler, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 48 V DC
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Röle Modülü |
Uygulama | Üniversal |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,41 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 48 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 38,4 V DC ... 52,8 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
Sürücü ve fonksiyon | iki durumlu |
UN'de tipik giriş akımı | tip. 8,5 mA |
Tipik tepki süresi | 5 ms |
Tipik bırakma zamanı | 5 ms |
Pals süresi aralığı | 30 ms ... 5 s |
Bobin gerilimi | 24 V DC |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | Tek kontak, 1 enversör kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (100 mA'de) |
24 V (1 mA'de) | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Maksimum kalkış akımı | 8 A |
Min. anahtarlama akımı | 1 mA (24 V) |
100 mA (5 V'ta) | |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC için) |
43 W (48 V DC için) | |
42 W (60 V DC için) | |
55 W (110 V DC için) | |
100 W (220 V DC için) | |
1500 VA (250 V AC için) | |
Anahtarlama: altın katman bozulduğu zaman | |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 5 A |
Maksimum kalkış akımı | 6 A |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 120 W (24 V DC için) |
40 W (48 V DC için) | |
35 W (60 V DC için) | |
30 W (110 V DC için) | |
55 W (220 V DC için) | |
1250 VA (250 V AC için) |
Bobin tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kontak tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 62,5 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2953935 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK6142 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918084677 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 48,62 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 48,62 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018