PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2801578
1000 V DC'ye kadar onaltı telli fotovoltaik sistemler için Inverter'ın DC tarafına yönelik IP65 aşırı gerilim koruma ve Modbus haberleşme. İzleme sistemi (SCK-M), iki DC ayırıcı ve L+ ve L- için sigorta taşıyıcılar ile birlikte.
Ürün Ayrıntıları
IEC kategorisi | PV T1 |
PV T2 | |
EN tip | T1 + T2 |
Set içeriği | 2839512 SSA 5-10 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 830 V DC |
Nominal akım IN | 8 A DC (dizi başına) |
Sigorta | Midget / 10.3 x 38 (Maks. 2.5 W güç kaybı) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
Sıkma torku | 4 lbf-in. (UL) |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 30 ... 14 (UL) |
Genişlik | 960 mm |
Yükseklik | 440 mm |
Derinlik | 179 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Kapak malzemesi | Polikarbonat, cam fiber takviyeli |
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, takviyeli cam fiber |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mW |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 8 kV |
Kısa devre akımı ISCSTC | 8 A DC (dizi başına) |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1000 V DC |
Kısa devre dayanımı ISCPV | 10 A DC (dizi başına) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mW |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP65 | |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam koşulları | A, B |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 40 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50539-11 |
Not | Aşırı gerilim koruması |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 2801578 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | CL132E |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356863841 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,7 kg |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20 kg |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018