PRT-PV-P-1500/20-680 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1026507

Yer tasarrufu sağlayan PCB kurulumu için aşırı gerilim koruma cihazı, tip 2 / SINIF II uyumlu, 2-kut. izole 1500 V DC gerilim sistemleri için ve (L1, L2, L3, PE, N) ile kombine 690 V AC'ye kadar 3-fazlı güç besleme şebekeleri için, her bir fişte entegre ikaz kontağı bulunan, modül üzerinde durum göstergesi

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Küçük ölçekli yerleşik aşırı gerilim koruması
Güvenilir uzaktan sinyalizasyon alarm kontağı fonksiyonu
Geçerli standartlar ile uyumlu