Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Analog sensör sinyallerini görüntülemek ve izlemek için proses göstergeleri

Proses göstergeleri

Field Analog serisi proses ekranları, analog ve sıcaklık sinyallerini izlemenizi, görüntülemenizi ve bunları Ex alanında bile dijital ve analog girişler ve çıkışlar aracılığıyla kontrol etmenizi sağlar. Ürünler, kontrol paneli montajı veya doğrudan sahaya dağıtılmış montaj için mevcuttur. Kolay yapılandırma, iyi okunabilirlik ve uluslararası onaylardan yararlanın.

Avantajlarınız

  • Proses ekranlarının ön tuş takımı veya FDT/DTM yazılımı ile kolay konfigürasyonu
  • Ekranda bir bakışta her şey: değerler, çubuk grafikler veya ölçüm noktaları ve bir hata durumunda renk değişimi
  • [x]Standart muhafaza boyutları ve geçmeli bağlantı klemensleri sayesinde kolay montaj
  • [x]HART® - uyumlu ekran versiyonlarıyla proses verisinin dijital transferi ve görüntülenmesi
  • [x]Uluslararası kullanım, UL ve CSA onayları
  • Ex bölgede kendinden güvenli devreler için: ATEX, CSA ve FM onaylı versiyonlar

Proses göstergelerine genel bakış

Aydınlatmalı ekranlı çok işlevli proses ekranı
Saha muhafazası içinde çıkış döngüsü beslemeli proses ekranları
Siyah zemin üzerine kırmızı haneli 7 segmentli LED göstergeler
Aydınlatmalı ekranlı çok işlevli proses ekranı

Çok işlevli proses göstergelerimiz, evrensel giriş yoluyla akım, gerilim, RTD, TC ve direnç tipi sensör sinyallerini toplar. Proses değerleri 5 dijit arkadan aydınlatmalı göstergelerden kolayca okunur. Çubuk grafik genel bir bakış sağlar. Ekran kırmızıya dönüştüğü için alarm durumları uzaktan kolayca tanımlanabilir.

Saha muhafazası içinde çıkış döngüsü beslemeli proses ekranları

4 ... 20 mA ve HART® sinyallerinizi çıkış döngüsü beslemeli proses ekranlarında görüntüleyin. Bir sensörden dört adede kadar değişken ölçüm değeri HART® aracılığıyla eşlenir. Tipik olarak yalnızca sınırlı bir gerilimin mevcut olduğu Ex uygulamalarda kullanıldığında bir volttan (<1,9 V HART®) düşük gerilim düşüşleri oluşur.

Siyah zemin üzerine kırmızı haneli 7 segmentli LED göstergeler

Kompakt proses göstergeleri standartlaştırılmış akım ve gerilim sinyallerinin yanı sıra frekans ve darbe sinyallerinin uygun maliyetli şekilde izlenmesini sağlar. Ek olarak, standart sinyaller için ayar noktası belirleyici, standartlaştırılmış sinyalleri veya serbestçe programlanabilen, zaman kontrollü 0 ... 12 V veya 0... 24 mA sinyal dizisini prosesinize kolayca entegre etmenize yardımcı olur.

Çok işlevli Field Analog proses göstergeleriyle limit değerleri toplayın

Topoloji: Çok işlevli Field Analog proses göstergeleriyle limit değerleri toplayın

Çok fonksiyonlu FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP proses göstergeleri, limit değerlerin izlenmesi için limit anahtarı olarak oldukça uygundur. Ürünler, proses değerlerinizi sürekli olarak toplar ve değer, ayarlanan limit değeri aştığında veya altına düştüğünde röle çıkışlarını anahtarlar.

Pompalanan ortam sıcaklığı izleme örneği:
Pompa uygulamalarında pompalanan sıvıyı izlemek faydalıdır. Bu, sürücünün aşırı yüklenmesini önlemeye yardımcı olur. Pompalanan ortamın katılaşma noktası ortam sıcaklığının üzerindeyse, ortam sıcaklığı izleme sistemi, ortamın viskozitesi çalışmaya izin verene kadar pompanın çalışmasını durdurur. Bu süreçte sıcaklık sinyalleri alt ve üst limit ihlalleri için sürekli izlenir ve proses göstergesi ile kontrol edilir.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası