HART iletişimi

HART iletişimi

HART® iletişim ürün gamının uzmanlığı, HART® şeffaf arabirim modülleri ve HART® uyumlu saha cihazlarından gelir. Ayrıca HART® multiplexer, 32 adede kadar HART® uyumlu saha cihazı ve 4.000 adede kadar birbirine bağlı HART® uyumlu saha cihazı ile çift yönlü iletişim sağlar.

Avantajlarınız

  • HART®-uyumlu saha cihazları için kolay çevrimiçi konfigürasyon ve diyagnostik
  • PC veya yönetim sistemi üzerinden proses değişkenlerinin ve durumlarının sürekli belgelenmesi
  • HART® saha cihazlarına paralel erişim nedeniyle ölçülen değerin işlenmesinde etkisi yoktur
  • Her birinde 32 kanal bulunan 128 HART® multiplexer bağlayarak bir PC'de 4000'den fazla kanalın işlenmesi

HART® haberleşme

Bağlantı kartlı HART® multiplexer
DIN rayı için ve kafaya-monte transdüserler olarak HART®-konfigüre edilebilir sıcaklık dönüştürücüleri
MACX Analog ve MINI Analog Pro ürün serilerinin HART®-şeffaf sinyal koşullayıcısı
Bağlantı kartlı HART® multiplexer

MACX MCR-S-MUX HART® multiplexer, 32 HART®-uyumlu saha cihazının bir PC'ye dijital bağlantısı için kullanılır. Saha cihazları, noktadan-noktaya işletim modunda MACX MCR-S-MUX-TB HART® bağlantı kartı üzerinden bağlanır ve HART® protokolü yoluyla multiplexer'la haberleşir. HART® multiplexer, bir RS-485 bus yoluyla bağlanan PC'yle haberleşir.

DIN rayı için ve kafaya-monte transdüserler olarak HART®-konfigüre edilebilir sıcaklık dönüştürücüleri

Montajdan önce ve işletmeye alma sırasında HART® sinyali yoluyla Saha Analog ürün serisinin sıcaklık dönüştürücülerini çok amaçlı olarak konfigüre edin. Aynı zamanda, dönüştürücüler size ölçülen değerleri ve diyagnostik verilerini ileri işleme için HART® protokolü yoluyla bağlı bir kontrol sistemine gönderme opsiyonu sunar.

MACX Analog ve MINI Analog Pro ürün serilerinin HART®-şeffaf sinyal koşullayıcısı

MACX Analog ve MINI Analog Pro tekrarlamalı güç kaynakları/giriş ve sinyal koşullayıcıları HART® şeffaflığına sahiptir. Bu, kontrolör veya bir HART® el tipi cihaz üzerinden saha cihazıyla iki yönlü haberleşmeyi mümkün kılar. İlave olarak, MACX Analog tekrarlamalı güç kaynağının ilave bir rezistörü yoluyla düşük dirençli sistemlerde HART® empedansı artırılabilir.

HART® haberleşmesinin pratik örneği

HART® haberleşmeli bir topolojinin şekilli açıklaması

MACX Analog serisindeki iki yönlü HART®-uyumlu cihazlar, MACX MCR-S-MUX HART® multiplexer ve ilgili kablolama modülleri yoluyla HART® bilgisinin ayrı mühendislik ve yönetim sistemlerine entegre edilmesini mümkün kılar. İlgili COM sunucuları aynı zamanda Ethernet üzerinden ileri işlemeyi de destekler. Bu aynı zamanda limit ve diyagnostik değerlerinin ve akıllı saha cihazlarının kalibrasyon durumu gibi bilgilerin dağıtılmış kontrol sistemlerine darbesiz entegre edilmesi ve uzaktan kalibrasyon yapılabilmesi anlamına gelir.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası