UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20240415Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20240415Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |