cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920306Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, ürün gamı: MSTBTP 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |