UL onaylı
Onay kimliği: E118976-20240617Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8,25 A | 14 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Geçiş konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 12, ürün gamı: DD32H 2,2/..-PT, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8,25 A | 14 |
Krimp kontakları tekrar çıkarabilir miyim?
Evet, bunun için bir çıkarma aleti sunuyoruz.
Ürünler hangi renklerde sunuluyor?
Standart rengimiz siyahtır.
Bu ürünler için kodlar var mı?
Evet, kodlar zaten muhafazaya entegre edilmiştir.
İki bağımsız konnektörü bir taban soketine takabilir miyim?
CONNEXIS D32 ile iki adet tek konnektör çift sıralı bir taban soketine takılabilir.
Konnektörlerde kilitlenme özelliği mevcut mu?
Evet, tüm CONNEXIS serisi fişler kilitlenme özelliğine sahiptir.
Ürünlerin koruma sınıfı nedir?
Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.
Kablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?
İletken kesiti için uygun krimp kontağı seçmeniz gerekir.