cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standart | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| F | ||||
| Yalnızca USR uygulaması | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| Alternatif 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40046113| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||