cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19870331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055535Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |