CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19860303Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |