ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Önden vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 21 A, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: FRONT 2,5-H-EX, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı