SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - PCB konnektörü
1711488

ürün grubu COMBICON Connectors XL
kesit alanı 16 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: SPC 16/..-STF-SH, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Elektriksel özellikler: ekranlı, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
EMC gereksinimlerine uymak ve opsiyonel gergi kilidini sağlamak için ekran
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş