Geçiş soketi, nominal kesit: 16 mm2, renk: siyah, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Erkek konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, pin aralığı: 10,16 mm, pin dizilimi: Lineer üç yönlü pinleme, pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: POWER COMBICON 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı