PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 19, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 19, ürün gamı: SMSTB 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: -45 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı