cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030211Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standart | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
Kullanım grubu D | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 |