PT 1,5/15-PVH-3,5-A - PCB konnektörü
1984293

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 15, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 15, bağlantı sayısı: 15, ürün gamı: PT 1,5/..-PVH-A, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Optimum iletken rotalaması için yatay ve dikey bağlantı seçeneği
Farklı aralıklarda yan yana dizilebilen öğeler, esnek ve yerden tasarruf sağlayan PCB montajını destekler