SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN
-
Etiket plakası
0804073
Etiket plakası, Tabaka, beyaz (RAL 9010), etiketli, yatay: ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 91 ...99'a kadar, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 3,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 14, metin alanı yüksekliği: 2,8 mm, metin alanı genişliği: 3,5 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm SK ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
COMBICON etiketleme için ideal bağlantı fişi
SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar