PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: PT 1,5/..-PVH-A, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,3, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı