PCC 4/ 6-ST-7,62 GY - PCB konnektörü
1840201

PCB konnektörü, nominal kesit: 4 mm2, renk: gri, nominal akım: 20 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: PCC 4/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yüksek sayıdaki ön montajlı iletkenin masrafsız bağlantısı
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu