Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MCC 1/14-STZF-3,81 - PCB konnektörü
1852480

PCB konnektörü, nominal kesit: 1 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 14, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: MCC 1/..-STZF, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm2] sahip denk gelen dişi crimp kontaklar: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yüksek sayıdaki ön montajlı iletkenin masrafsız bağlantısı
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Çekme yardımı kullanımı kolaylaştırır ve gerilme kuvvetinin kontak noktasında azaltılmasını mümkün kılar