MC 1,5/14-STF-3,81 - PCB konnektörü
1827826

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 14, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: MC 1,5/..-STF, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş