LPC 6/ 4-STL4-7,62 BK - PCB konnektörü
1252867

PCB konnektörü, nominal kesit: 6 mm2, renk: siyah, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, ürün gamı: LPC 6/..-STL, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Kollu Push-in bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
Net olarak görülebilen kol konumları sayesinde, bağlantı alanlarının açılma ve kapanma durumuna yönelik güvenilir geri bildirim sağlanır
IEC/UL 61800-5-1 uyarınca artırılmış şok koruması
Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır